TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40
다각형 툴홀더
ID 226033
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 25
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 40 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 15 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 25 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 0.12 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta