arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75 유사 그림

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75

다각형 툴홀더

ID 25005760

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 75 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.004mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 20 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-RM
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 50
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.45
Standardní délka ano

Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci

Obvodová házivost
≤ 0,004 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání