arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø8x40 유사 그림

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø8x40

다각형 툴홀더

ID 205086

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø8x40, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 25
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 투영 길이: 40 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 15 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-RM
툴홀더 인터페이스 HSK-E 25
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
최소 토크 [Nm] 15.0
중량 [kg] 0.12
표준 길이 예

버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능