TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50
다각형 툴홀더
ID 25005561
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C4
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 15 Nm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 0.41 |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta