TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70
多边形刀柄
ID 205610
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-S
- 刀具夹持接口: HSK-A 32
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 70 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 20 Nm
기술 세부 정보
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-S |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 32 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.7 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.22 |
| 标准长度 | 是 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计