arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBD 160-50-13.5

GBD 160-50-13.5

ジョープロファイル

ID 1373350

トップジョー、標準

特長:
  • ジョープロファイル
  • インターフェース1: W-160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 50 x 13,5 mm
  • 重量: 0.75 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 13.5
Altura [mm] 50.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.75

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción