Unidade de transferência de mídia
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Transferencia de medios de tipo Plug & Work de serie de aplicación universal en todas las estaciones de sujeción VERO-S disponibles en la actualidad.
설명
Ventajas y beneficios
- Aplicación universal
Transferencia de medios estándar para componentes accionados de forma neumática, hidráulica o por vacío - Fácil de reequipar
Se puede combinar de forma flexible y sencilla con estaciones de sujeción nuevas o ya existentes - Adaptación flexible
La transferencia de medios se puede fijar desde la parte de arriba o de abajo - Accionamiento doble
La transferencia de medios se puede accionar por la parte de abajo o en un lado - Presiones elevadas del sistema
Se pueden transferir hasta 250 bar
Opciones e información especial
- Uso flexible de componentes accionados por líquidos
La transferencia de medios compacta VERO-S MDN de SCHUNK de uso universal constituye una pieza importante dentro de los componentes que mejoran el sistema modular de sujeción estática de piezas más grande del mundo. Se puede utilizar con componentes de puesta en marcha de accionamiento neumático, hidráulico o por vacío en estaciones de sujeción de VERO-S NSL plus a través de la función «Plug & Work» en tan solo unos segundos. - La transferencia de medios se puede combinar de forma flexible con estaciones de sujeción de VERO-S NSL plus nuevas o ya existentes. Ya no se necesitan soluciones especiales ni aisladas que resultan caras y con las que se pierde mucho tiempo. El accionamiento se realiza en el lateral de la base a través de los orificios del canal en la estación de sujeción, o en el lateral a través de las líneas de tubos.