Manicotto di protezione con espulsore
Accessori mandrini autocentranti standard
Manicotti di protezione chiusi per proteggere il sistema cinematico del mandrino contro la penetrazione di trucioli e di lubrorefrigerante. Grazie all'eiettore integrato è possibile espellere automaticamente i pezzi dal mandrino.
Description
Optionen und spezielle Informationen
- Bei diesen Schutzbüchsen ist der Auswerfhub in 10er-Schritten von 10 – 100 mm wählbar. Die Auswerfkraft kann hierbei von 35 – 300 N individuell eingestellt werden.