arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGV 40-64-34.9

SGV 40-64-34.9

Adjustable jaws

ID 490731

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 조정 그립 죠
  • 인터페이스 1: W-40
  • 인터페이스 2: W-SEI
  • 적합한 대상: KSM2 90
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 64 x 34,9 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 1.05 kg
Breite [mm] 40.0
Tiefe [mm] 64.0
Höhe [mm] 34.9
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.05

Scope of delivery
System jaw; without clamping inserts