arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z155-D5 Podobné zobrazení

FFV Z155-D5

Standardní adaptérová deska

ID 836211

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z155
  • Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 5
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 180 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 104.8 mm
  • Výška: 30 mm
  • Průchozí otvor: 79.6 mm
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Strana sklíčidla Z155
Strana stroje ISO 702-2 Nr. 5
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 180.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 104.8
Výška [mm] 30.0
Průchozí otvor [mm] 79.6
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby