HLM
스트로크 모듈
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
길이 최적화, 공압 드라이브 및 사전 로드 크로스 롤로 베어링 포함, 움직임이 없는 스트로크 모듈
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 크로스 롤러 가이드 디자인 및 견고한 디자인
높은 로드 베어링 용량과 모든 설치 위치에서 말단 위치 정밀도를 보장합니다. - 프리텐션 접합 롤러
이는 범위 제한이 전혀 없다는 것을 의미합니다. - 높은 기본 로드 속도
모든 로드 방향에서 - 표준화된 고정 보어 및 LM 시리즈와 동일한 연결 치수
모듈식 시스템의 다양한 구성품과 여러 방식으로 조합이 가능합니다. - 돌출 면에 통합된 완충기 및 근접 스위치
진동 없는 이동 및 말단 위치 모니터링용 - 클램핑 카트리지를 사용하는 쇄정 막대
비상 정지 시 안전성 강화
Options and special information
- Version rod lock
prevents the structure from falling in the event of a sudden loss of energy. This module can be combined as standard with many elements from the modular system. We can assist you with questions. - Food-grade lubrication
The product contains food-compliant lubricants as standard. The requirements of standard EN 1672-2:2020 are not fully met. The relevant NSF certificates are available at https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp using the lubricant information in the operating manual. Components such as rolling bearings, linear guides, or shock absorbers are not provided with food-compliant lubricants.