arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

ID 1487798

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handschiebeventil
  • 3/2-Wegeventil
  • Passend zu Vakuum-Anschlussset VAS VC-SMPL G1/2-IG
Technische Daten:
  • Nennweite: 12 mm
  • Gewinde: G1/4"-IG
  • Druckbereich: -0.95 - 10 bar
Nominal diameter (DN) [mm] 12.0
Thread G1/4"-IG
Min. operating pressure [bar] -0.95
Max. operating pressure [bar] 10.0

Scope of delivery
Manual slide valve