MMS 22-IO-Link
Commutateurs magnétiques programmables
Un détecteur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent les aimants fixés à l'intérieur du composant sans contact. En plus des données supplémentaires de l'application, le capteur émet la donnée du champ magnétique via l'interface IO-Link.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Control mediante IO-Link
para la evaluación de datos tales como temperatura, calidad de evaluación o identificación del sensor - Sistema electrónico integrado
da lugar a un diseño compacto y facilita el uso de cables con conectores enchufables estándar - Apropiado para espacios de instalación estrechos
debido a la programación a través de la interfaz IO-Link - Versión con indicador LED
se usa para indicar el estado de la conexión IO-Link - Sensor con ranura en C
Para el montaje rápido, sencillo y sin ocupar mucho espacio en el producto
Opciones e información especial
- Fuentes de interferencia
Los sensores, pueden ser influenciados en su funcionamiento, mediante campos magnéticos extraños de su entorno directo. Los campos magnéticos perturbantes, pueden generarse mediante: Motores, soldadura eléctrica, imanes permanentes, materiales magnetizantes (llamados imanes blandos), como por ejemplo, una llave allen, virutas, etc. - Índice de protección elevado
IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo.