NJ 120
Tuerca T doble
ID 146108
NJ 120, Tuerca T doble
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 18 mm
- Par de apriete máx.: 130 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de produtos | Porca T combinada |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 24.0 |
| Altura H [mm] | 27.5 |
| Altura H1 [mm] | 9.5 |
| Comprimento L [mm] | 52.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafuso cil. | M14 x 40 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 130.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)