arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NK 122 Similar a la imagen

NK 122

Tuerca T doble

ID 147108

NK 122, Tuerca T doble

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 70 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Gruppo prodotti Kombi-Nutenstein
Larghezza della scanalatura N [mm] 17.0
Larghezza B [mm] 22.4
Altezza H [mm] 21.5
Altezza H1 [mm] 9.0
Lunghezza L [mm] 36.7
Spaziatura dei fori b [mm] 19.0
Vite-cil. M12 x 25
Coppia di serraggio max. [Nm] 70.0
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)