ER 16 HSK-A 100x130
ERコレットチャック
ID 1357864
ER 16 HSK-A 100x130, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- 突出長さ: 130 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Información técnica
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| ER クランプのサイズ | ER 16 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| 突出長さ L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 101.0 |
| G | M11x1 |
| 重量 [kg] | 2.45 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。