arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER20 HSK-F63x75 유사 그림

ER20 HSK-F63x75

ER 콜릿 척

ID 1357892

ER20 HSK-F63x75, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-F 63
  • 투영 길이: 75 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile HSK-F 63
Portautensile standard DIN 69893-6
Dimensione di serraggio ER ER 20
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 49.0
Peso [kg] 0.865
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta