ER25 JIS-BT30x60
ER 콜릿 척
ID 263436
ER25 JIS-BT30x60, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Información técnica
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 30 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD |
| ER 클램핑 크기 | ER 25 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60 mm / 2.4" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M18x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.52 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능