arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M KD ER 32 Ø5x25.5 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-M KD ER 32 Ø5x25.5

Poligonalne oprawki narzędziowe

ID 1388708

TRIBOS-M KD ER 32 Ø5x25.5, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-Mini
  • Złącze uchwytu narzędziowego: ER 32
  • Średnica mocowania: 5 mm
  • Przewidywana długość: 33.7 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
  • Min. moment obrotowy: 3.5 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-Mini
Złącze uchwytu narzędziowego ER 32
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 15488-A
Średnica mocowania D1 5 mm
Rozmiar mocowania ER ER 32
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 33,7 mm / 1.3"
L2 [mm] 22.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M6x1
Min. moment obrotowy [Nm] 3.5
Masa [kg] 0.28
Kompatybilne ze wszystkimi konwencjonalnymi nakrętkami mocującymi ER
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
Symetryczna budowa

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 2,5 x D

Jakość trzonka narzędzia
h6

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Ogranicznik głębokości dostępny jako akcesorium

Konstrukcja stożka
Stożek ER zgodnie z formularzem A DIN-6388
Dodatkowa wersja stożka ER dostępna na życzenie

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie