TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75
多角形ツールホルダー
ID 205162
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 75 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 12 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-S |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M6 |
| 最小トルク [Nm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり