arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Tecnología de automatización

Ingeniería, movimiento y sistemas sensores para una automatización productiva.

Ingeniería y automatización de un solo proveedor: SCHUNK presentará los nuevos ejes directos lineales de la familia SLD –el SLD Mini y el SLD Midi– en la feria SPS 2026 de Núremberg. Mediante la combinación de tecnología de agarre, sistemas de sensores e ingeniería, creamos soluciones de automatización productivas, que abarcan desde ejes lineales individuales hasta aplicaciones integradas.

Depanelización SLD EGK El gripper eléctrico para componentes pequeños EGK manipula las piezas con precisión en la máquina despanelizadora mediante un eje directo lineal SLD. La combinación de tecnología de agarre y movimiento lineal dinámico permite procesos de manipulación compactos y automatizados.

La automatización resulta productiva cuando las distintas tecnologías funcionan conjuntamente de forma fiable y pueden integrarse sin problemas en los procesos existentes. Aquí es precisamente donde entra en juego SCHUNK: con sistemas de ejes, componentes eléctricos, tecnología de agarre, sistemas de sensores y profundos conocimientos de ingeniería, la empresa ayuda a los usuarios desde la fase de diseño hasta obtener una solución lista para la producción. La gama de servicios abarca desde componentes estandarizados hasta conjuntos y sistemas validados, incluyendo soluciones diseñadas a medida para requisitos industriales específicos. Ya sea en los sectores de electrónica, movilidad eléctrica, automoción, ciencias biológicas, aeroespacial o defensa, SCHUNK presentará aplicaciones prácticas para diversas industrias y entornos de producción en la SPS.

Markus Hanselmann, director de producto de tecnología de agarre y automatización en SCHUNK, afirma: "Desde el eje hasta la aplicación, demostramos cómo se combinan los distintos componentes para formar sistemas de automatización que funcionan de forma fiable en la producción. Para ello, combinamos movimiento, agarre, sistemas de sensores e ingeniería. Y nuestros clientes pasan rápidamente de la idea inicial a una aplicación lista para la producción".

El movimiento cobra protagonismo

SLD-Mini Produktbild SCHUNK amplía su gama de ejes para procesos dinámicos de montaje y manipulación con los nuevos ejes directos lineales SLD Midi y Mini. Su diseño compacto permite obtener propiedades altamente dinámicas en un espacio de instalación reducido.

Un buen ejemplo de ello son los ejes directos lineales de SCHUNK, que serán el elemento central de la presencia de la empresa en la feria en cuanto a componentes. Proporcionan movimiento en procesos automatizados de montaje y manipulación, y sirven como base modular para una amplia variedad de aplicaciones: desde sistemas de un solo eje y unidades de carga hasta sistemas multieje premontados.

Con los nuevos SLD Mini y SLD Midi, SCHUNK amplía su familia de ejes directos lineales dinámicos y de alta carga para incluir nuevos modelos. El sistema de accionamiento y medición de trayectoria está integrado directamente en los ejes compactos, lo que facilita unas secuencias de movimiento rápidas y que requieren poco espacio sin contornos de interferencia adicionales. Aceleraciones de hasta 100 m/s² y velocidades de hasta 5 m/s garantizan tiempos de ciclo cortos. Esto hace que los ejes sean adecuados para aplicaciones de alta velocidad en la fabricación de productos electrónicos, la movilidad eléctrica y las ciencias biológicas, por ejemplo.

La variedad de tamaños de estructuras y motores permite adaptar los sistemas de ejes específicamente a la carga útil, el rendimiento dinámico y el espacio de instalación. De este modo, SCHUNK se posiciona como socio estratégico en el ámbito del movimiento para una amplia gama de tareas de automatización industrial.

Los componentes se combinan para formar una aplicación

SCHUNK demuestra cómo el movimiento puede transformarse en una solución lista para la producción mediante el uso de componentes de automatización adicionales. Las pinzas eléctricas, los módulos giratorios y los sistemas de sensores de fuerza-par complementan la tecnología de ejes con funciones como agarre, torneado y control de procesos. En colaboración con SCHUNK Engineering, esto da como resultado conjuntos y sistemas aptos para la integración, adaptados a la aplicación específica.

Soporte digital para una automatización más sencilla

Las tecnologías digitales y basadas en inteligencia artificial también ayudan a implementar tareas de automatización con mayor rapidez. El set de agarre 2D, una solución de aplicación basada en inteligencia artificial, facilita la manipulación automatizada de componentes sin clasificar, por ejemplo. Las herramientas digitales ofrecen asistencia desde la fase de planificación: mediante el buscador de productos y el configurador de ejes lineales y sistemas de ejes, los usuarios pueden seleccionar los componentes adecuados y diseñar ejes adaptados a sus aplicaciones concretas.

En la SPS, SCHUNK demostrará cómo se pueden combinar componentes, movimiento, sistemas de sensores, soporte digital e ingeniería en un paquete integral, con el objetivo de acelerar la transición de la automatización de una posibilidad técnica a una producción estable.

Visite SCHUNK en la feria SPS 2026 en Núremberg: pabellón 4, stand 540.