arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MHM-IT 1000 Similar a la imagen

MHM-IT 1000

Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas

ID 421003

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
  • Sustituido por: 1495618
Propiedades del producto:
  • Levantador magnético permanente
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 355 x 145 x 148 mm
  • Fuerza de retención plana: 1000 kg
  • Fuerza de retención circular: 500 kg
  • Longitud máx. pieza: 3000 mm
  • Espesor mín. de la pieza: 40 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 45 kg
Holding force flat [kg] 1000.0
Holding force round [kg] 500.0
Min. workpiece thickness [mm] 40.0
Min. workpiece diameter [mm] 35.0
Max. workpiece diameter [mm] 180.0
Max. workpiece length [mm] 3000.0
Weight [kg] 45.0

Escopo de fornecimento
Ímã de elevação, manual de operação, declaração de conformidade CE