PPD 10-IOL
ID 1540698
- Tensión de trabajo: 24 V
- Toma de corriente, nominal: 0.42 A
- Toma de corriente máx.: 6.5 A
- Tamaño nominal de la válvula: 1 mm
- Caudal con 6 bar: 63 l/min
Información técnica
| Tamaño nominal de la válvula [mm] | 1.0 |
|---|---|
| Caudal con 6 bar [l/min] | 63.0 |
| Conexión neumática | 4 x Ø 8 mm (G3/8") |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión de control mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de control máx. [bar] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 0.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | 67 |
| Tensión de trabajo [V] | 24.0 |
| Toma de corriente, nominal [A] | 0.42 |
| Toma de corriente máx. [A] | 6.5 |
| Velocidad de transmisión | COM2 |
| Puerto | Clase A |
| Toma de corriente máx. [A] | 0.5 |
| Voltaje [V] | 24.0 |
Información general sobre la serie
Sensores de posicionamiento adecuados
La unidad PPD puede comunicarse con los sensores IO-Link de SCHUNK, así como con sensores analógicos (4...20 mA). SCHUNK recomienda utilizar los sensores de posición indicados para el correspondiente gripper
Exactitud de posicionamiento
depende del sensor de posición utilizado, del gripper y de la variante de PPD
Posición objetivo de los dedos prensores
puede alcanzar una precisión máxima de ±0,5 mm. Los grippers con carrera por mordaza > 50 mm alcanzan hasta el 1 % de la carrera útil
Estos parámetros pueden influir en la precisión
- Velocidad de desplazamiento
las velocidades de desplazamiento más lentas generan una mayor precisión de posicionamiento
- Controlador de proporcionalidad
un factor menor genera una mayor precisión de posicionamiento y evita el exceso de oscilación
- Presión neumática
una presión de funcionamiento más elevada da lugar a una mejor precisión de posicionamiento que una presión más baja
- Longitud de la manguera entre el PPD y la pinza
Recomendación < 3 m, en general las longitudes de manguera más cortas dan mejores resultados que las longitudes de manguera largas
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
12 meses
Material suministrado
Dispositivo de posicionamiento neumático PPD. (La pinza, el sensor de posición y los cables y accesorios neumáticos necesarios deben pedirse por separado de acuerdo con la aplicación)