EGK 50-IL-N-B
ID 1491772
- 죠당 스트로크: 51.5 mm
- 최소 파지력: 150 N
- 최대 파지력: 300 N
- 전원공급장치: 24 V
- 최대 주위 온도: 55 °C
Technische Details
| 죠당 스트로크 [mm] | 51.5 |
|---|---|
| 최소 파지력 [N] | 150.0 |
| 최대 파지력 [N] | 300.0 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 130.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.5 |
| 포지셔닝 정확도 [mm] | ± 0.3 |
| 반복 정밀도(그리핑) [mm] | 0.03 |
| 반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] | 0.1 |
| 반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] | 0.2 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.54 |
| 개방 시간 [s] | 0.54 |
| 최대 속도(위치 결정) [mm/s] | 130.0 |
| 최대 가속도 [mm/s²] | 1000.0 |
| 중량 [kg] | 1.59 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 55.0 |
| IP 보호 등급, 전자 장치 | 67 |
| IP 보호 등급, 가이드/베이스 죠 | 20 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 5 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 2015 |
| 길이 X [mm] | 147.0 |
| 너비 Y [mm] | 78.0 |
| 높이 Z [mm] | 90.0 |
| 정격 전압 [V] | 24.0 |
| 통신 인터페이스 | IO-Link |
| 전력 공칭 전류 소비 [A] | 0.22 |
| 전력 최대 전류 소비 [A] | 0.82 |
| 논리 공칭 전류 소비 [A] | 0.16 |
| 논리 최대 전류 소비 [A] | 0.2 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 9.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 9.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 5.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 700.0 |
| 파지력 유지 미포함 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
그립 모드
파지력
최대 허용 핑거 추정
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 나타날 수 있습니다. 부하가 파지력 자체에 의해서 생성되는 모멘트에 추가로 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
그립 모드
- X-Achse:
- 이동 시간
- Y-Achse:
- 파지력
파지력
- X-Achse:
- 핑거 길이
- Y-Achse:
- 파지력
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
반복 정밀도(그리핑)
일정한 조건 하에서, 강체 작업물 또는 정지점에 대해 100회의 연속적인 닫기 또는 열기 동작을 수행하는 동안 발생하는 각 죠마다 실제 위치의 편차 폭으로 정의됩니다.
반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 퍼짐으로 정의됩니다.
반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 분배로 정의됩니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
포지셔닝 정확도
일정한 조건하에서 정의된 위치로 100번의 연속적인 단방향 위치 이동 동안 죠당 실제 위치의 편차에 의해 정의됩니다.
폐쇄 및 개방 횟수(포지셔닝)
개폐 시간은 최대 핑거의 움직이는 시간입니다. 속도, 최대 핑거당 최대 허용 질량을 준수한 가속도 및 죠당 이송 경로 및 공칭 스트로크의 50%를 참조하십시오.
최대 속도(포지셔닝) 및 최대. 가속
각 죠에 작용하는 속도와 가속도의 산술적인 합입니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄
보증
24개월 또는 500만 사이클(하나의 사이클은 완전한 그리핑 프로세스로 구성됨: "그리퍼 열기" 그리고 "그리퍼 닫기")
제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.