arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Accessori/ricambi

L'originale per il tuo bloccaggio utensili e attrezzature per pezzo da lavorare.

RotoRi

RotoRi

Con i set di tornitura SCHUNK RotoRi è possibile tornire morsetti con precisione a pressioni di serraggio e rettificare morsetti duri. Il set consta di anelli singoli di diverse dimensioni, che permettono la regolazione continua del diametro di serraggio desiderato. Si usa per morsetti manuali e alimentati ed è ideale per 2, 3, 4 e 6 mandrini autocentranti, sia per serraggio interno che per serraggio esterno.
Con l'utilizzo di segmenti di curva con infinite possibilità di regolazione, è possibile rimuovere la giusta quantità di materiale all'occorrenza. I set di tornitura RotoRi sono disponibili nelle versioni standard e premium: le varianti RotoRi premium contengono, anziché i perni di serraggio standard, i perni di serraggio brevettati RotoFix, che compensano le tolleranze delle viti a testa svasata con un campo di regolazione di 2 mm.
Inoltre, tutte le versioni da RotoRi LX in avanti incudono anelli rinforzati.
Show series
BAV

BAV

Il meccanismo di tornitura è ideale per la tornitura di tutti i morsetti morbidi o trattati termicamente su mandrini autocentranti manuali o alimentati e per la rettifica di morsetti temperati su mandrini autocentranti manuali o alimentati.
Si possono raggiungere campi di serraggio più ampi attraverso il fissaggio di tornitura delle ganasce. La versione più leggera BAV è ideale per forze di serraggio più contenute fino a 30 kN.
Show series
BSA

BSA

Il meccanismo di tornitura è ideale per la tornitura di tutti i morsetti morbidi o trattati termicamente su mandrini autocentranti manuali o alimentati e per la rettifica di morsetti temperati su mandrini autocentranti manuali o alimentati. Il campo di regolazione può essere modificato scorrendo.
Si possono raggiungere campi di serraggio più ampi attraverso il fissaggio di tornitura delle ganasce. La versione per usi gravosi BSA viene usata soprattutto per mandrini autocentranti ed è ideale per forse di serraggio elevate fino a 75 kN.
Show series
Perno di supporto

Perno di supporto

Gli arresti del pezzo vengono usati per ganasce ad artigli e ganasce basculanti, per cambiare la profondità di serraggio. Se necessario, possono raggiungere l'altezza desiderata.
Gli arresti del pezzo possono essere utilizzati anche per morsetti speciali appositi per il pezzo
Sono realizzati in acciaio C45 e in varianti morbide o temprate.
Show series
Vite cilindrica a esagono incassato

Vite cilindrica a esagono incassato

Le viti di fissaggio per ganasce con filettatura normale o filettatura fine, in conformità con lo standard DIN 912, qualità 12.9. Ideali da usare con ganasce base.
Show series
UGE 10

UGE 10

L'inserto di serraggio UGE consente di produrre morsetti da ganasce da lavorare, garantendo il serraggio sicuro delle parti forgiate e dei pezzi realizzati in materiali resistenti. Inoltre, le coppie elevate per i tagli di grosso spessore possono essere trasferite e i costi possono essere ridotti sostituendo gli inserti usurati.
UGE 10 è ideale per le superfici di presa piatte e arrotondate e per il serraggio interno ed esterno. L'inserto di serraggio è fissato davanti, dove può essere posizionato in una scanalatura piatta o arrotondata. La filettatura è facile da produrre. Le ganasce devono essere temperate.
Show series
UGE 20

UGE 20

L'inserto di serraggio UGE consente di produrre morsetti da ganasce da lavorare, garantendo il serraggio sicuro delle parti forgiate e dei pezzi realizzati in materiali resistenti. Inoltre, le coppie elevate per i tagli di grosso spessore possono essere trasferite e i costi possono essere ridotti sostituendo gli inserti usurati.
UGE 20 è adatto per il serraggio esterno e interno. Grazie alla forma cuneiforme, il pezzo può anche essere tirato verso il basso, il che a sua volta assicura un'affidabilità di serraggio maggiore. L'inserto di serraggio viene fissato dall'alto. Per l'installazione è necessaria la fresa angolare WSF UGE 20 (ID 010015), che facilita la creazione di un recesso o di un filetto idoneo. Le ganasce non devono essere temperate.
Show series
WSF

WSF

La fresa angolare facilita la creazione di un recesso o di un filetto adatto al montaggio dell'inserto di serraggio UGE 20.
Show series
UGE 30

UGE 30

L'inserto di serraggio UGE 30 consente di convertire le ganasce morbide superiori in ganasce dure complete. Si usa per ganasce di tornitura, morse e dispositivi per il serraggio interno ed esterno di parti cubiche. Su richiesta, l'inserto di serraggio può essere utilizzato sui morsetti speciali SCHUNK come da noi indicato o secondo design personalizzati dai clienti.
Sostituendo gli inserti usurati, è possibile ottenere un grande risparmio sui costi. Il foro e la filettatura richiesti sono facili da realizzare. Si consiglia di utilizzare ganasce temperate.
Show series
HM

HM

L'inserto di serraggio HM in versione circolare saldato in metallo duro offre una soluzione economica che combina ganasce superiori morbide e ganasce dure complete. Su richiesta, l'inserto di serraggio può essere utilizzato sui morsetti speciali SCHUNK come da noi indicato o secondo design personalizzati dai clienti. Sostituendo gli inserti usurati, è possibile ottenere un grande risparmio sui costi.
L'inserto di serraggio è ideale per il serraggio esterno ed è fissato dal retro. L'alloggiamento dell'inserto di serraggio può essere realizzato con facilità.
Show series
HM 15

HM 15

L'inserto di serraggio HM in versione quadrata saldato in metallo duro offre una soluzione economica che combina ganasce superiori morbide e ganasce dure complete. Su richiesta, l'inserto di serraggio può essere utilizzato sui morsetti speciali SCHUNK come da noi indicato o secondo design personalizzati dai clienti. Sostituendo gli inserti usurati, è possibile ottenere un grande risparmio sui costi.
L'inserto di serraggio è ideale per il serraggio esterno ed è fissato dal retro. L'alloggiamento dell'inserto di serraggio può essere realizzato con facilità.
Show series
HS

HS

L'inserto di serraggio HS offre una soluzione economica che combina morbide ganasce superiori a morsetti duri completi. Penetra meglio nel rivestimento di ghisa dei pezzi o nelle superfici compresse delle parti forgiate, aumenta l'effetto guida e viene usato per serrare i materiali molto resistenti. Su richiesta, l'inserto di serraggio può essere utilizzato sui morsetti speciali SCHUNK come da noi indicato o secondo design personalizzati dai clienti.
Sostituendo gli inserti usurati, è possibile ottenere un grande risparmio sui costi. L'inserto di serraggio è ideale per il serraggio interno ed esterno ed è fissato dal retro. L'alloggiamento dell'inserto di serraggio può essere realizzato con facilità.
Show series
RHS

RHS

L'inserto di serraggio RHS offre una soluzione economica che combina morbide ganasce superiori a ganasce ad artigli. Idealmente le ganasce di supporto dovrebbero essere temprate per evitare il ribaltamento degli inserti di serraggio. L'inserto di serraggio è ideale per lavorazioni di livello medio e garantisce un ottimo centraggio del pezzo grazie agli inserti rotondi e al serraggio sicuro a basse profondità di serraggio.
Le istruzioni per la realizzazione sono incluse nella fornitura.
Show series
SP

SP

Inserto di serraggio duro SP per ganasce basculanti.
Le ganasce basculanti standardizzate di SCHUNK consentono il serraggio economico e sicuro di pezzi con pareti sottili a rischio deformazione.
Show series
SW

SW

L'inserto di serraggio morbido SW per ganasce basculanti consente di tornire i diametri di serraggio.
Le ganasce basculanti standardizzate di SCHUNK consentono il serraggio economico e sicuro di pezzi con pareti sottili a rischio deformazione.
Show series
ADS

ADS

Kit di foratura per ganasce basculanti per la tornitura di ganasce basculanti con inserti di serraggio morbidi SW. Ciascun kit include tre rondelle di spessoramento e tre rondelle di fissaggio.
Show series
SRP

SRP

La piattaforma di tornitura e di pulizia SRP è ideale per pulire velocemente e in tutta sicurezza le dentature dei morsetti. Lo sporco si accumula nella scanalatura diagonale, il che facilita il processo di pulizia. Sono temperati con dentature di precisione su ambo i lati e regolati per adattarsi perfettamente alla dentatura dei morsetti.
La sbavatura ed equalizzazione rapide dei punti danneggiati della dentatura consente di ottenere una maggiore precisione di presa e riduce l'usura.
Applicare la pasta abrasiva (granularità 320), inserire sopra le griffe di serraggio e spostarle uniformemente da entrambi i lati.
Show series