arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COB CB1-A

COB CB1-A

피드 스루 모듈

ID 1586375

피드 스루 모듈, CB1, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 4
다음에 적합함 툴
나사 연결 다이어그램 B
전송 유형 통신
중량 [kg] 0.046
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
보호 클래스 IP IP64(결합 상태에서만)
Bus 시스템 EtherNet, EtherCat, PROFINET
전송 속도 [Mbit/s] 100
핀 접점 수 4.0
정격 전류 [A] 2.0
직류 전압 [V DC] 48.0
전기 연결 M8 소켓, D-코드, 4-핀
콘센터 연결 반지름 방향
간섭 윤곽에 최적화된 애플리케이션을 위해 다음 페이지에 안내된 적절한 연결 케이블과 연장 케이블 사용을 권장합니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.