COB P4-K
Módulos de paso
ID 1607017
Módulos de paso, P4, Lado del cabezal
- Número de pines: 26
技術的詳細
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | B |
| Tipo de transmisión | Señal |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Número de pines | 26.0 |
| Corriente nominal [A] | 3.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 250.0 |
| Tensión directa [V DC] | 250.0 |
| Conexión eléctrica | Conector macho con cierre de bayoneta PT Amphenol, 26 polos |
| Conexión de salida | radial |
Recomendamos utilizar los cables de conexión y las prolongaciones de cable adecuados que se indican en las páginas siguientes para una aplicación optimizada en cuanto al contorno de interferencias.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.