arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS P186-A

COS P186-A

フィードスルーモジュール

ID 1586861

フィードスルーモジュール, P186, アダプター側

  • ピン接点数: 6
適した用途 ツール
ネジ接続の図 J/B
伝送のタイプ 空圧式
重量 [kg] 0.16
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
出力口接続 径方向
フルードフィードスルーの数 6x G1/8"
媒体のタイプ 空気、真空
流体フィードスルーあたりの最大流量 650 l/min (G1/8")
最大作動圧 [bar] 8.0
特殊な特性 COS P186-A および COS P186A-A は、それぞれ COS P186-K および COS P186A-K と互換性があります。
このフィードスルーモジュールはCPBツールチェンジャーに対しても互換性があります。

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.