arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS P8M5-A

COS P8M5-A

Módulos de paso

ID 1586919

Módulos de paso, P8M5, Lado del adaptador

  • Número de pines: 8
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Neumática
Peso [kg] 0.17
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Conexión de salida axial o radial
Número de pasos de fluido 8x M5
Tipo de medio Aire, vacío
Caudal máx. por conducción de fluido 150 l/min (M5)
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Propiedades especiales De ser necesario, se puede montar radialmente otro módulo opcional en una segunda fila con la superficie de montaje J. El flujo volumétrico kV depende del tipo de conexión.<br><br>Conexión axial kV: 0,0622, conexión radial kV: 0,0588, combinación de conexión axial y radial kV: 0,0595.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.