arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-TE-A Similar a la imagen

SWO-TE-A

Módulo de paso eléctrico

ID 9900050

Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: TE, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de señales eléctricas: 4
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.37
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Sistema de ônibus EtherNet/IP, PROFINET
Velocidade de transmissão [Mbit/s] 10 / 100
Conexão elétrica M12, conector fêmea codificado em D
Tomada de conexão elétrica radial
Número de contatos de pinos 4.0
Corrente nominal [A] 5.0
Corrente alternada [V AC] 600.0
Conexão elétrica Soquete de 7/8", 4 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Alimentação simultânea através de EtherNet e alimentação de tensão de 4 pinos.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.