GWU-3 125-25
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 1322998
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 공작물 지지대 – 너비 125 mm
- 공작물 배치용
- 적합한 대상: KSC-D 125
- 폭: 125 mm
- 높이: 25 mm
- 중량: 0.2 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 25.0 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
공작물 지지대 1세트