STR-H 100/3
Mordazas superiores en bruto
ID 1516475
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 100
- Dimensiones: 40 x 40 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 100 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto