SGA-4 180-62-22
어댑터 플레이트
ID 432493
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 어댑터 플레이트, 고정식
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSC-F 125
- 치수: 180 x 62 x 22 mm
- 중량: 1.9 kg
Información técnica
| 폭 [mm] | 180.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 62.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 1.9 |
제공 범위
시스템 죠, 장착 나사(6겹 역방향 죠 제외)