ROTA-G 315-102 D11-GBK
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 815036
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 102 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 11
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 8.5 mm
- Tooth pitch: 5.5 mm
- Max. clamping force: 200 kN
- Max. torque: 210 Nm
- Max. rotational speed: 3200 1/min
- Weight: 68.7 kg
Información técnica
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 200.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 8.5 |
| Pas de dent [mm] | 5.5 |
| Poids [kg] | 68.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation