arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EWB-TSJ 315-21 图片仅供参考

EWB-TSJ 315-21

基爪

ID 160744

EWB-TSJ 315-21, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Product group Base jaws
Mounting 1.5 mm x 60°
Serration Straight serration
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Width B1 [mm] 50.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 132.0
Screws M16
m/set [kg] 6.0