STB 200
Grundbacken
ID 156099
STB 200, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Nutensteine NS 120 mit Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technical details
| Grupo de produtos | Castanhas base |
|---|---|
| Montagem | 1/16" x 90° |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 45.0 |
| Largura B1 [mm] | 22.0 |
| Altura H [mm] | 61.0 |
| Comprimento L [mm] | 80.0 |
| Parafusos | M12 |
| m/conjunto [kg] | 3.4 |