arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 250-Z

KSP3 250-Z

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1409282

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
  • Carrera por mordaza: 5 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 150 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 6 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
单指行程 [mm] 5.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 55.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 6.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 150.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 9100.0
闭合/张开时间 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)