KSX-C2 125-330-L
Etau à 5 axes
ID 1493456
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Centre de serrage ajustable
- Système à changement rapide de mors
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Design bas
- Dimensions: 125 x 330 x 142 mm
- Course de serrage de base: 130 mm
- Serrage de l'ébauche à la force de serrage max.: 50 kN
- Serrage de l'ébauche au couple max.: 100 Nm
- Serrage de précision à la force de serrage max.: 34 kN
- Serrage de précision au couple max.: 120 Nm
- Poids: 26.1 kg
Información técnica
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 142.0 |
| Serrage de l'ébauche à la force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Serrage de l'ébauche au couple max. [Nm] | 100.0 |
| Serrage de précision à la force de serrage max. [kN] | 34.0 |
| Serrage de précision au couple max. [Nm] | 120.0 |
| Course de serrage de base [mm] | 130.0 |
| Poids [kg] | 26.1 |
Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans clef de serrage, sans griffes de serrage