arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX-C2 125-800

KSX-C2 125-800

5축 바이스

ID 1478166

Standard single-acting vise

제품 특징:
  • 조절 가능한 클램핑 중심
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 표준
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 800 x 181 mm
  • 기본 클램핑 스트로크: 130 mm
  • 최대 클램핑력 로우 파트 조임: 50 kN
  • 최대 토크 로우 파트 클램핑: 100 Nm
  • 최대 클램핑력 정밀 클램핑: 40 kN
  • 최대 토크 정밀 클램핑: 120 Nm
  • 중량: 45.7 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Altura [mm] 181.0
Fuerza de sujeción máx. sujeción de piezas en bruto [kN] 50.0
Par de apriete máx. sujeción de piezas en bruto [Nm] 100.0
Fuerza de sujeción máx. sujeción de precisión [kN] 40.0
Par de apriete máx. sujeción de precisión [Nm] 120.0
Carrera de fijación básica [mm] 130.0
Peso [kg] 45.7

Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin llave de sujeción, sin garras de sujeción, sin extensión de barra