arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-V-A1-050 430 x 430 유사 그림

MFRS-V-A1-050 430 x 430

사각 폴 기술의 마그네틱 척

ID 1301674

표준 마그네틱 클램핑 기술

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2025-10-24
  • 로 교체되다: 1594960
제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 사각 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
  • 하단 4방향 VERO-S 인터페이스
기술 데이터:
  • 치수: 430 x 430 x 66 mm
  • 폴 크기: 50 x 50 mm
  • 기둥 수: 36(폴 스레드 M8)
  • 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
  • 최대 총 고정력: 141.3 kN
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 85 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
  • 채널 수: 1
  • 연결: 4-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 141.0
磁极数量 36.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 8.0
重量 [kg] 85.0

标配范围
电磁吸盘,带 VERO-S 接口,操作手册和 CE 符合性声明;无控制单元,无导磁块,无夹持销