arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S

TRIBOS-S

다각형 툴홀더
매우 슬림한 디자인! 가장 엄격한 가공 조건에서도 정밀합니다. 공작물 영역에 접근하기 어렵고, 기존 클램핑 시스템이 한계에 도달한 경우 매우 슬림하게 디자인된 TRIBOS-S 다각형 툴홀더가 최선의 선택이 될 것입니다.

최상의 영구적 런아웃 및 반복 정확도( 0.003 mm 미만)를 통해 훨씬 향상된 절삭 작업을 보장하여 툴 사용 수명이 4배 이상 향상됩니다.

Vantagens – Seus benefícios

  • Design rotacionalmente simétrico
    O design rotacionalmente simétrico minimiza o contorno interferente e garante alta velocidade de rotação.
  • Design extremamente fino
    Aplicações precisas de corte de metal, mesmo em áreas de peças de difícil acesso
  • Design leve
    Alta taxa de alimentação e uma faixa de velocidade de até 85.000 rpm (usinagem HSC)
  • Ajuste de comprimento axial
    Ajuste de comprimento na faixa de precisão de 0,01 mm, com caminho de ajuste de 10 mm
  • Alto nível de flexibilidade
    Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração
  • Extensão permanente e precisão de repetição < 0,003 mm
    Resultados de superfície ideais, usinagem de alta precisão e processos seguros devido a uma ação de corte uniforme e à mais alta repetibilidade
  • Compatibilidade abrangente
    Pode ser combinado idealmente com prolongadores TENDO SVL e TRIBOS SVL
  • Excelente amortecimento de vibração
    São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos
  • Equilibrado por padrão
    Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm