SWS
Układ szybkiej wymiany
Jest to produkt starszej wersji.
Produkty alternatywne:
Pneumatyczny układ wymiany narzędzia z opatentowanym układem blokowania
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Kompletna seria obejmująca 14 rozmiarów
zapewniające optymalny dobór rozmiaru i szeroki wachlarz zastosowań - Opatentowany, zabezpieczony mechanizm blokujący
zapewniający dokładne połączenie uchwytu szybkiej wymiany i adaptera - Wszystkie elementy funkcyjne wykonano ze stali utwardzanej
w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości mechanicznej układu wymiany - Szeroki asortyment modułów sygnałowych, pneumatycznych, hydraulicznych i komunikacyjnych
obsługujący powszechnie stosowane systemy przesyłania energii - Zintegrowany przepust pneumatyczny
zapewniający bezpieczne zasilanie modułów i narzędzi obsługowych - Możliwość przesyłania układów cieczy
z możliwością zastosowania samo uszczelniających się połączeń - Kodowanie po stronie adaptera
poprzez złącze wtyku - Odpowiednie stojaki do wszystkich rozmiarów
w celu zapewnienia optymalnej adaptacji do wszystkich zastosowań - Schemat montażu ISO
zapewnia łatwy montaż w większości robotów bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów
Opcje i informacje specjalne
- No-Touch-Locking™
Blokowanie bez dotykania. W ten sposób moduł SWS zostaje dokładnie zablokowany, nawet jeśli moduły SWK i SWA nie stykają się. - Opatentowany, zabezpieczony mechanizm blokujący
Duża średnica tłoku oraz blokada chwytająca zewnętrznie zwiększa dopuszczalną wytrzymałość momentu. Części stalowe wykonane z nisko korozyjnego Rc 58.