CELSIO HSK-A63 Ø12x90
Identyfikator 208123
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 150 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 64 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 150 |
Ciężar [kg] | 1 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie