arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Chwytaki mechatroniczne

Chwytaki mechatroniczne to arcydzieła technologii i znacznie więcej niż zwykłe narzędzia. Symbolizują imponujące zestrojenie mechaniki, elektroniki i zintegrowanego oprogramowania oraz reprezentują postęp osiągnięty dzięki synergii tych trzech dyscyplin. Chwytaki mechatroniczne oferują wiele korzyści z punktu widzenia wymagań nowoczesnych procesów.

  • Elastyczność: różnorodność części, opcje regulacji (pozycjonowanie, skok, siła, tryby pracy), możliwości przyszłej adaptacji dzięki nowym funkcjom oprogramowania, które można dodać w późniejszym terminie​
  • Łączność w sieci: wartość dodana dzięki ustandaryzowanym złączom (uniwersalne i proste połączenie sieciowe z wszystkimi producentami odpowiednich robotów i sterowników)
  • Przejrzystość procesów: większa stabilność i niezawodność procesu dzięki zintegrowanym opcjom monitorowania i analizy
  • Niezależność od sprężonego powietrza: lepsza dostępność, większa czystość i bardziej zrównoważony rozwój nawet w zastosowaniach mobilnych

Możliwe zastosowania

Chwytaki mechatroniczne nadają się zarówno do produkcji masowej, jak i produkcji seryjnej. Chwytaki o krótkim skoku idealnie nadają się do wydajnej produkcji masowej, natomiast systemy chwytaków elastycznych można dynamicznie dostosowywać do zmieniających się wymogów produkcji seryjnej. Z pewnością nie wyklucza to zastosowania chwytaków elastycznych w produkcji masowej. Przeciwnie, ich zdolność adaptacji można wykorzystać do dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego.

Nasza oferta chwytaków mechatronicznych obejmuje obecnie cztery serie produktów, które są optymalnie dobrane pod względem siły chwytania i skoku do różnych obszarów zastosowań.​

SCHUNK – matryca siły chwytu skoku

Są one stosowane w wielu zautomatyzowanych procesach produkcyjnych, od załadunku i montażu maszyn po precyzyjną obsługę szerokiej gamy detali.

Aby ułatwić integrację, dwa nowe chwytaki mechatroniczne EGU i EGK są wyposażone w różnorodne interfejsy komunikacyjne. Dzięki temu można je szybko i łatwo połączyć ze wszystkimi producentami robotów i sterowników.

Przemysłowy Ethernet umożliwia bezpośrednią integrację ze środowiskiem sterowania wiodących producentów sterowników PLC na rynku bez dodatkowych bramek.​​

Chwytaki z Ethernetem przemysłowym: EGU, EGK
Sterowanie za pomocą cyfrowych wejść i wyjść to najprostszy rodzaj komunikacji, umożliwiający proste połączenie o ograniczonej funkcjonalności.​​

Chwytak z cyfrowymi wejściami/wyjściami: EGP
IO-Link jest niezależny i oferuje elastyczność w łączeniu z innymi sieciami.​​

Chwytaki z IO-Link: EGP, EGU, EGK
Dzięki interfejsowi szeregowemu Modbus RTU chwytak można podłączyć do kołnierza narzędziowego wiodących producentów robotów bez zewnętrznego prowadzenia kabli.​​

Chwytak z Modbus RTU: EGU, EGK

Narzędzia i usługi cyfrowe

SCHUNK oferuje szeroką gamę narzędzi cyfrowych i usług dla chwytaków mechatronicznych, których celem jest zapewnienie możliwie największego wsparcia przez cały cykl życia maszyny.​

SCHUNK – Model cyklu życia

Integracja z robotem poprzez wtyczki​

Aby zintegrować chwytaki z systemami robota, udostępniamy specjalne moduły oprogramowania do systemów sterowania wiodących producentów robotów. Umożliwiają one korzystanie z pełnego zakresu funkcji naszych chwytaków bez konieczności dodatkowego programowania, co oznacza, że programowanie aplikacji można rozpocząć natychmiast.

Integracja PLC poprzez bloki funkcyjne​

Aby uprościć integrację naszych chwytaków z systemami automatyki sterowanymi przez sterownik PLC, oferujemy bloki funkcyjne do interfejsów programistycznych wiodących producentów sterowników PLC. Moduły te umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie wszystkich funkcji chwytaka, bez konieczności dodatkowego programowania. Możesz od razu przystąpić do programowania aplikacji.

Aplikacja do uruchamiania w Control Center SCHUNK

Aplikacja do obsługi chwytaków mechatronicznych upraszcza uruchamianie, obsługę, diagnostykę i serwis dzięki obszernemu katalogowi funkcji. Użytkownicy mogą sterować chwytakiem bezpośrednio i przeprowadzać zatwierdzanie aplikacji bez konieczności stosowania sterownika PLC. Jej funkcje obejmują konfigurację sieci, aktualizacje oprogramowania sprzętowego, regulację parametrów i tworzenie kopii zapasowych, a także kompleksowe opcje diagnostyki.