arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Zasilanie pneumatyczne naszych rozwiązań zawsze zapewnia wystarczającą ilość powietrza i moc w przypadku wielu różnych zastosowań. Nasze chwytaki pneumatyczne zawsze idealnie sprawdzają się w zastosowaniach, do których zostały zaprojektowane.

Chwytaki pneumatyczne firmy SCHUNK podzielone są na trzy kategorie:

  • PREMIUM: wszechstronne specjalistyczne rozwiązania idealnie sprawdzające się w każdym zastosowaniu
  • ECONOMY: efektywność ekonomiczna w połączeniu z jakością firmy SCHUNK
  • TECH: specjalistyczne rozwiązania procesowe, które sprostają każdemu wyzwaniu

Moc chwytaków pneumatycznych

  • Sprawdzone rozwiązania
  • Długi okres trwałości użytkowej
  • Uniwersalność
  • Wysoka jakość

Segment rozwiązań SCHUNK Premium

Idealny chwytak do każdego zastosowania

Segment produktów SCHUNK Premium obejmuje 12 różnych chwytaków najwyższej jakości dostępnych z szeroką gamą wariantów i opcji. Oferujemy nie tylko wytrzymałe chwytaki o najlepszych charakterystykach w branży, lecz także zapewniamy więcej bezobsługowych cykli chwytania oraz maksymalny okres trwałości użytkowej. Wskazówka: Wyposaż swe chwytaki pneumatyczne w nasze precyzyjne czujniki do monitorowania różnych danych lub kontroli skoku.

Moc chwytaków SCHUNK Premium:

  • Najlepsze dane na temat wydajności
  • Maksymalny okres trwałości użytkowej
  • Gwarancja do 36 miesięcy
  • Szeroka gama wariantów i akcesoriów
Chwytak promieniowy ICON
Chwytak równoległy ICON
Chwytak centryczny ICON

Krótka charakterystyka chwytaków z segmentu Premium

Chwytak równoległy ICON z segmentu Premium

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: SWG
Uniwersalność: PWG-plus , PRG

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: MPG-plus , KGG
Uniwersalność: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Długi skok: PLG , PHL

Chwytaki centryczne:

Niewielkie elementy: MPZ
Uniwersalność: PZN-plus
Długi skok: PZH-plus

Nowość wśród chwytaków z segmentu SCHUNK Premium: PGL-plus-P

Rozwiązaniem dla tych, którzy szukają mocnego, ale wszechstronnego chwytaka, jest nowy PGL-plus-P. Uniwersalny chwytak pneumatyczny oferuje niezwykle wydajny pakiet skoku, siły i łączności, dzięki czemu doskonale nadaje się do zadań manipulacyjnych, w których wymagana jest elastyczność.

Najważniejsze informacje:

  • Certyfikowane, niezawodne utrzymywanie siły chwytania, GripGuard
  • Zintegrowany system czujników
  • Długi skok szczęki zapewnia elastyczność przy obsłudze detali
  • Stopień ochrony IP 64 umożliwia eksploatację w zanieczyszczonych środowiskach

Masz pytania dotyczące wyboru odpowiedniego chwytaka?

Zadzwoń do nas, a my chętnie Ci pomożemy.

+49-7133-103-2929

Segment rozwiązań SCHUNK Tech

Idealne rozwiązanie, które sprosta każdemu wyzwaniu

Im bardziej wymagająca aplikacja, tym dokładniejsze musi być działanie chwytaka pneumatycznego, aby sprostać nawet najtrudniejszemu zadaniu. Segment produktów SCHUNK Tech obejmuje całą gamę specjalistycznych rozwiązań, takich jak np. chwytaki specjalnie opracowane do obsługi pierścieni O-ring, kół zębatych lub felg.

Moc chwytaków SCHUNK Tech:

  • Specjalistyczne rozwiązania procesowe
  • Maksymalny okres trwałości użytkowej
  • Najlepsze dane na temat wydajności

Chwytak równoległy ICON Tech

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: GAP
Uniwersalność: DRG

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: GAP , KTG
Uniwersalność: DPG-plus , PGB
Długi skok: SPG , PSH , PFH

Chwytaki centryczne:

Niewielkie elementy: LOG , ORG
Uniwersalność: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Chwytak ze złączem trzonkowym

Segment rozwiązań SCHUNK Economy

Wydajne chwytanie

Podczas projektowania produktów z segmentu SCHUNK Economy kładziemy nacisk nie tylko na ich wydajność, lecz także na efektywność ekonomiczną: nasi klienci otrzymują prawdziwą jakość firmy SCHUNK na bardzo atrakcyjnych warunkach. Zoptymalizowany pod kątem wszystkich standardowych zastosowań w czystych środowiskach. Chwytaki posiadają podstawowe właściwości, dzięki czemu zapewniają efektywne wykorzystanie podczas pracy.

Moc chwytaków SCHUNK Economy:

  • Sprawdzona jakość SCHUNK na atrakcyjnych warunkach
  • Ukierunkowana wydajność
  • Maksymalna efektywność ekonomiczna

Chwytak równoległy ICON Economy

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: SGW , SGB

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: MPC
Uniwersalność: JGP-P , PGF
Długi skok: PFH-mini

Chwytaki centryczne:

Uniwersalność: JGZ

Now pneumatic free positioning

Application image – PPD

The PPD positioning unit from SCHUNK now enables users to position freely using pneumatic grippers. And it does so with a very simple setup consisting of gripper, sensor and positioning unit, as well as easy commissioning due to prefabricated PLC function blocks. This is an optimal solution for any gripper application, where flexibility is required, for example robot applications that move workpieces of different sizes, or in close proximity to each other.

  • Free positioning of pneumatic grippers
    Cycle time optimization or collision avoidance by pre-positioning the gripper finger
  • Gripping force adjustability by adjusting the output pressure
    Gripping workpieces with different sensitivities
  • Adjustability of the gripper jaw speed
    For workpiece-friendly gripping due to the reduction of the gripping impulse

To the PPD