arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50 Ilustracja analogiczna

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50

Czołowe oprawki frezowania

Identyfikator 23004463

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Oprawki narzędziowe
  • Czołowe oprawki frezowania
  • Seria: Czołowe oprawki frezowania
  • Wariant Cool Flow
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C8
  • Średnica mocowania: 22 mm
  • Gwint w średnicy mocowania: M10
  • Przewidywana długość: 50 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera sworzeń dociskowy
Technologia Czołowe oprawki frezowania
Seria Czołowe oprawki frezowania
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C8
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 22 mm
Sworzeń dociskowy z gwintem G M10
D2 [mm] 48.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 17.5
L11 [mm] 19.0
Masa [kg] 2.19
Wariant Cool Flow tak
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Technologia Cool Flow – optymalne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi tnącej narzędzia

Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie