arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF SK 50 Ø40x160 類似のイラスト

MES CF SK 50 Ø40x160

正面フライスアーバー

ID 23004131

Délai de livraison sur demande
MES CF SK 50 Ø40x160, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • クランプ径: 40 mm
  • クランプ径ねじ溝: M20
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース SK 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 40 mm
締め付けボルト G M20
D2 [mm] 89.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 27.0
重量 [kg] 9.65
Cool Flow モデル あり

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。