SINO-R HSK-F63 Ø32x116
Identyfikator 209659
- Rozprężny uchwyt narzędziowy
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 116 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 800 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężny uchwyt narzędziowy |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-F 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN 69893-6 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 116 mm / 4.6" |
L2 [mm] | 62 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 90 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 800 |
Masa [kg] | 1.6 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie