arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-S CAT 50 Ø3/8 類似のイラスト

TRIBOS-S CAT 50 Ø3/8"x95

多角形ツールホルダー

ID 205433

TRIBOS-S CAT 50 Ø3/8"x95, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-S
  • ツールバーインターフェース: CAT 50
  • クランプ径: 3/8"
  • 突出長さ: 95 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 20 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース CAT 50
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 69.85
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 75.95
G M6
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 3.79
標準長さ あり

バージョン
ロング、スリムタイプ

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。