ER11 Mini SK40x70
Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
Identyfikator 1367372
ER11 Mini SK40x70, Oprawki narzędziowe
- Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
- Seria: Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Przewidywana długość: 70 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Seria | Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini |
---|---|
D2 | 16.0 |
D3 | 16.0 |
L4 | 12.0 |
L5 | 50.9 |
G | M8x1 |
Technologia | Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
Maks. średnica mocowania D1 | 7.0 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Min. średnica mocowania D 1 | 1.0 |
Długość wystającej części L1 | 70.0 |
Masa | 1.0 |
Rozmiar mocowania ER | ER 11 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 70 mm / 2.8" |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie